17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スワン ライフセーバー用パーツ 遮光レンズ#1.7

スワン ライフセーバー用パーツ 遮光レンズ#1.7

通常単価(税別)
2,0082,780
税込単価
2,2093,058
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・電動ファン付呼吸保護具LS-355LS-455シリーズ用パーツの遮光レンズ#1.7です。【用...

詳細を確認
    未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • 商品タイプ

    • 商品用途

    • 詳細タイプ

    • トラスココード

    • JANコード

    • 質量(g)

    • 材質1

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 2日以内
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    商品タイプ

    商品用途

    詳細タイプ

    トラスココード

    JANコード

    質量(g)

    材質1

    適合機種

    最小発注数量
    取替用パーツ
    送気
    面体ゴムベラ
    854-7312
    4984013100598
    40.000
    シリコーン
    LS-355シリーズ、LS-455シリーズ
    3個
    取替用パーツ
    送気
    -
    854-7298
    4984013100628
    50.000
    セルロースプロピオネート
    LS-355シリーズ、LS-455シリーズ
    4個
    取替用パーツ
    送気
    面体スポンジ布ベラ
    854-7315
    4984013100765
    40.000
    スポンジ
    LS-355シリーズ、LS-455シリーズ
    5個
    取替用パーツ
    送気
    透明APレンズ
    854-7316
    4984013100772
    45.000
    ポリカーボネード
    LS-355シリーズ、LS-455シリーズ
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,780
    ( 3,058 )
    1日目
    2,322
    ( 2,554 )
    2日目
    2,008
    ( 2,209 )
    4日目
    2,305
    ( 2,536 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・電動ファン付呼吸保護具LS-355LS-455シリーズ用パーツの遮光レンズ#1.7です。
    【用途】
    ・溶接作業、研磨、研削作業。
    【商品仕様】
    ・適合機種:LS-355シリーズ LS-455シリーズ
    ・トラスココード:854-7298
    ・質量:50g
    【材質/仕上】
    ・セルロースプロピオネート

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    スワン ライフセーバー用パーツ 遮光レンズ#1.7のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スワン ライフセーバー用パーツ 遮光レンズ#1.7
    スワン ライフセーバー用パーツ ナイロンフード レンズ付
    スワン ライフセーバー用パーツ ダクトホースユニット
    スワン ライフセーバー用パーツ ティアオフフィルムセット
    電動ファン付呼吸用保護具パーツ/ライフセーバー用パーツ
    スワン ライフセーバー用パーツ WP用スプリングバネ
    メーカー山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学
    通常価格2,008-10,8485,738 -1,3881,229 -286
    通常出荷日1日目〜4日目1日目〜4日目2日目〜7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防じんマスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト