17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタル台秤
  • デジタル台秤

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

デジタル台秤

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

KL-100NX-60A-K-ISD

2024年09月に販売終了となりました。

【特長】
・数多い納入実績と、幅広い分野で使用できる本質安全防爆型電池式台はかりです。(Exia2BT4)
・見やすい大型表示。文字高さ43mm、幅15mmです。
・オプションのKL-DT-IS(データキャリア)を使用すれば危険場所からの計量データの持出が可能になり簡単に管理できます。
・ワンタッチ操作の大きなキーで使いやすさに配慮してます。
・省エネで電池の廃棄量を削減し、地域環境に貢献します。
・取引証明に使える検定品です。
【用途】
・化学、薬品、塗料などさまざまな計量分野に利用できます。

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

指定中の仕様・寸法情報

ひょう量(g)
30000
トラスココード
805-1006
載台寸法(mm)
350×500
分解能
1/3000
目量(kg)
0.010 ※60Kg/30Kg切り替え式
質量(g)
15000
材質1
鉄製
最小表示(g)
10
センサー方式
-
電源
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト