ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ケータイルーペ

ケータイルーペ KL-10
通常単価(税別)
733
税込単価
806
通常出荷日:7日目

【特長】・携帯ルーペにストラップとして取り付けるルーペ。38mmレンズサイズの虫眼鏡タイプです。

詳細を確認

型番:

KL-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KL-10の仕様・寸法情報

倍率(倍)
3
JANコード
4963008012108
トラスココード
805-1798
質量(g)
10

型番リスト

表示件数
型番
KL-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
733
( 806 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・携帯ルーペにストラップとして取り付けるルーペ。38mmレンズサイズの虫眼鏡タイプです。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ケータイルーペの型番KL-10のページです。 型番KL-10に関する仕様情報を記載しております。
ケータイルーペのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケータイルーペ
池田レンズ デスクルーペ(30mm/10倍)
中型スタンドルーペ90
池田レンズ ライト付きルーペ(7倍)
池田レンズ キュービックルーペ
LEDライト付スタンドルーペ CMS-100
メーカー池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業
通常価格7332,6007,1886,2191,0009,479
通常出荷日7日目1日目4日目7日目4日目在庫品1日目
倍率(倍)3102.5732
JANコード496300801210849630083010044963008165002496300817031049630080755614963008339113
トラスココード805-1798805-1896805-1994805-1807805-2032855-2653
質量(g)1047.000908.000289.00084.000920.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト