17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シミズ 鍵穴のクスリ2 17ml KK-02 KK-02

シミズ 鍵穴のクスリ2 17ml KK-02

通常単価(税別)
1,160
税込単価
1,276
通常出荷日:9日目

【特長】・鍵穴の油とゴミの汚れを洗浄し、粉末ボロンが鍵の動きをスムーズにします。【用途】・玄関・車・南...

詳細を確認

    型番:

    KK-02
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    KK-02の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KK-02
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,160
    ( 1,276 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・鍵穴の油とゴミの汚れを洗浄し、粉末ボロンが鍵の動きをスムーズにします。
    【用途】
    ・玄関・車・南京錠の鍵穴に。
    【商品仕様】
    ・17ml
    ・使用目安1回約1秒(30回使用可)
    ・JANコード:4936068001221
    ・トラスココード:132-4662
    ・質量:200g
    【材質/仕上】
    ・ボロン、石油系溶剤

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    シミズ 鍵穴のクスリ2 17ml KK-02の型番KK-02のページです。 型番KK-02に関する仕様情報を記載しております。
    シミズ 鍵穴のクスリ2 17ml KK-02のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シミズ 鍵穴のクスリ2 17ml KK-02
    鍵穴のクスリ
    鍵穴のクスリ II
    エンジンオイル 2サイクル/4サイクル
    TR3069S 鍵穴用潤滑剤12ml
    FCJ オイルセレクト2 18L
    メーカー清水建築の友建築の友エーゼットアズワンファインケミカルジャパン
    通常価格1,160829856 -1,003 -75020,456
    通常出荷日9日目3日目3日目4日目1日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト