17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

組立て式養生材クツクツボウシ

通常単価(税別)
7,482
税込単価
8,230
通常出荷日:4日目

【特長】・土台1枚+棚板6枚のセットになっています。・最大6足まで靴を収納できます。・組立て式の為、不...

詳細を確認
  • ブルー
  • トラスココード
    104-1189
  • 質量(g)
    2400.0
  • 材質1
    ポリプロピレン

型番:

KK001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KK001の仕様・寸法情報

ブルー
トラスココード
104-1189
質量(g)
2400.0
材質1
ポリプロピレン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
KK001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,482
( 8,230 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・土台1枚+棚板6枚のセットになっています。
・最大6足まで靴を収納できます。
・組立て式の為、不要時はコンパクトに収納可能です。
・持ち運びが容易です。
・繰返し使用できます。
・角はR加工処理で安全です。
【用途】
・リフォーム現場の靴入れに。
・新築現場、モデルルームのスリッパ入れに。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

組立て式養生材クツクツボウシ の型番KK001のページです。 型番KK001に関する仕様情報を記載しております。
組立て式養生材クツクツボウシ のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
組立て式養生材クツクツボウシ
上リ框養生材カマチマン
壁用養生材 ぬりかべ
ドア養生材 玄護郎 青
養生シート 大地シート
ブルーガード
メーカーエムエフエムエフエムエフエムエフエムエフエムエフ
通常価格7,4821,6424,0985,021 -3,65712,247
通常出荷日4日目4日目1日目1日目〜1日目1日目
ブルーブルーグリーンブルーその他ブルー
トラスココード104-1189103-9275--355-4741785-4021
質量(g)2400.0220.0001550.015006000.05800.0
材質1ポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレン(プラベニ)ポリプロピレン(プラベニ)+発泡ポリエチレンパルプ表面:ポリエチレン(PE)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト