17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピグ多目的コンテナキット詰め替え用

ピグ多目的コンテナキット詰め替え用

通常単価(税別)
92,720136,127
税込単価
101,992149,740
通常出荷日:4日目~8日目

【商品仕様】・KIT307…KIT307-01の詰め替え用・KIT408…KIT408-01の詰め替え...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    吸収材キット
  • 詳細タイプ
    詰め替え用
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • KIT307について、ほとんどの酸やアルカリに対応可能ですが、薬品の変質、使用環境や状況、薬品同士が混合して化学変化を生じる場合等には対応しえないことが十分考えられますので、ご留意ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 用途

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

用途

トラスココード

JANコード

質量(g)

最小発注数量
液体危険物用
514-2318
4560139796176
16200.0
1個
オイル用
514-2385
4560139796169
16700.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
136,127
( 149,740 )
8日目
92,720
( 101,992 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・KIT307…KIT307-01の詰め替え用
・KIT408…KIT408-01の詰め替え用
・材質:ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • KIT307について、ほとんどの酸やアルカリに対応可能ですが、薬品の変質、使用環境や状況、薬品同士が混合して化学変化を生じる場合等には対応しえないことが十分考えられますので、ご留意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピグ多目的コンテナキット詰め替え用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピグ多目的コンテナキット詰め替え用
pig ピグ76Lコンテナ入りスピルキット KIT311
pig ピグ油専用エコノミーマット ミシン目入 (50枚入)
pig ピグオーバーパックドリー
pig ピグスキマーパルプ (3kg入)
pig ハズマットピグパルプ (3kg入)
メーカーニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーション
通常価格92,720-61,611 -42,08668,78214,50518,285
通常出荷日4日目〜5日目5日目4日目5日目5日目
商品タイプ吸収材キット吸収材キットカットタイプマット-フレークピロー
詳細タイプ詰め替え用-ミシン目入り、ディスペンサーボックス入りピグオーバーパックドリー--
材質1ポリプロピレン(PP)容器素材:ポリエチレンポリプロピレン(PP)スチールポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト