17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

pig ピグラージオーバーパックキット KIT302

通常単価(税別)
206,212277,900
税込単価
226,833305,690
通常出荷日:4日目~8日目

【特長】・容器はUN規格(1H2/X295/S 容器等級1、2、3)に適合しています。・すばやく漏洩に...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    吸収材キット
  • 材質1
    容器素材:ポリエチレン
  • 材質2
    中身:ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • ほとんどの酸やアルカリに対応可能ですが、薬品の変質、使用環境や状況、薬品同士が混合して化学変化を生じる場合等には対応しえないことが十分考えられますので、ご留意下さい。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

内容
ハズマットピグ®ソックス(124CR) 12本
ハズマットピグ®ソックス(PIG301) 6本
ハズマットピグ®ソックス(HA1010) 2本
ハズマットピグ®ピロー(HR7015) 7個
ハズマットピグ®マット(MAT301A) 75枚
ディスポーザルバッグ(BAG201-L) 10枚
緊急時対応ガイドブック 1冊

使用方法・使用事例

使用方法

用途:液体危険物用

注意・禁止事項

本製品は、正しい保管方法により、長期間にわたり、緊急の漏洩事故に備えることができます。直射日光による紫外線を避け、乾燥した屋内にて、常温で保管してください。緊急時に支障なくご使用できるよう、2ヶ月に1回必ず点検してください。

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 用途

  • 吸収量

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

用途

吸収量

トラスココード

JANコード

質量(g)

セット内容

最小発注数量
液体危険物用
236.7L/セット
514-2296
4560139796084
45400
ハズマットピグソックス(124CR)×12本、ハズマットピグソックス(PIG301)×6本、ハズマットピグソックス(HA1010)×2本、ハズマットピグピロー(HR7015)×7個、ハズマットピグマット(MAT301A)×75枚、ディスポーザルバッグ(BAG201-L)×10枚、緊急時対応ガイドブック×1冊
1個
オイル用
194.6L/セット
514-2369
4560139796077
43100
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
277,900
( 305,690 )
8日目
206,212
( 226,833 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・容器はUN規格(1H2/X295/S 容器等級1、2、3)に適合しています。
・すばやく漏洩に対処できるよう内部を仕切り、吸収剤が収納されています。
・フォークリフトで容易に移動することができます。
・屋根のある屋外に設置することもできます。
【用途】
・酸など腐食性のある液体用。
・液体漏洩対策キット。
【商品仕様】
・吸収量(L/セット):236.7
・容器サイズ
・上部直径×底部直径×高さ(mm):797×651×1067
・トラスココード:514-2296
・質量:45.4kg
【材質/仕上】
・容器素材:ポリエチレン
・中身:ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • ほとんどの酸やアルカリに対応可能ですが、薬品の変質、使用環境や状況、薬品同士が混合して化学変化を生じる場合等には対応しえないことが十分考えられますので、ご留意下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

pig ピグラージオーバーパックキット KIT302のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
pig ピグラージオーバーパックキット KIT302
pig ピグ76Lコンテナ入りスピルキット KIT311
pig ピグオーバーパックドリー
pig ピグスキマーパルプ (3kg入)
pig ハズマットピグパルプ (3kg入)
pig ピグマット ミディアムウェイト (1巻入)
メーカーニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーション
通常価格206,212-61,611 -68,78214,50518,28554,596
通常出荷日4日目〜5日目4日目5日目5日目5日目
商品タイプ吸収材キット吸収材キット-フレークピローロールタイプマット
材質1容器素材:ポリエチレン容器素材:ポリエチレンスチールポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン
材質2中身:ポリプロピレン(PP)中身:ポリプロピレン(PP)----

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト