17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンヨー 耐熱抗菌まな板S型 KHW-SW

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

サンヨー 耐熱抗菌まな板S型

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

KHW-SW

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・食器洗い乾燥機に最適で一般のプラスチックまな板に比べ、耐熱性に優れています。
【用途】
・調理用
【商品仕様】
・色:ホワイト
・厚さ×縦×横(mm):13×220×320
・食品衛生法:適合
・JIS抗菌適合
・SIAA抗菌適合
・耐熱温度90℃
・JANコード:4973692002583
・トラスココード:816-3671
・質量:0.85kg
【材質/仕上】
・PE

ご注意

  • 機種によっては収納できないサイズもありますので、事前にご確認ください。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト