17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

VOX用ヘッドセット
  • VOX用ヘッドセット

VOX用ヘッドセット

通常単価(税別)
5,0007,672
税込単価
5,5008,439
通常出荷日:1日目

【特長】・PTTスイッチ無しのシンプルタイプのヘッドセットです。・※トランシーバーのVOX機能を使用す...

詳細を確認

ご注意

未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

品名

対応機種

JANコード

トラスココード

適合機種

質量(g)

仕様

内容量

最小発注数量
特定小電力トランシーバー
イヤホン付マイクロホン(マイク感度切替付)
UBZタイプ全機種
4975514043965
395-3726
-
60.000
-
1個
2個
特定小電力トランシーバー
イヤホン付クリップマイクロホン
UBZタイプ全機種
4975514051069
446-0677
-
27.000
-
1個
2個
特定小電力トランシーバー
-
-
4975514052844
469-6182
UBZシリーズ(UBZ-Mシリーズ除く)、UTB-10
35
VOX機能対応
-
1個
-
ヘッドセット
-
4975514053711
854-8230
UBZシリーズ(UBZ-Mシリーズ除く)
42.000
-
-
3個
特定小電力トランシーバー
リモコン対応ボリューム付きスピーカーマイクロホン
UBZタイプ全機種
4975514014002
446-0685
-
100.000
-
1個
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,672
( 8,439 )
1日目
5,526
( 6,079 )
1日目
5,595
( 6,155 )
1日目
5,432
( 5,975 )
1日目
5,000
( 5,500 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PTTスイッチ無しのシンプルタイプのヘッドセットです。
・※トランシーバーのVOX機能を使用するか、本体PTTボタンを押してご使用ください。
・マイク部に風防スポンジが装着されていますので風切り音が軽減されます。
【用途】
・VOX機能を使って、ハンズフリーの送受信に。

ご注意

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

VOX用ヘッドセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VOX用ヘッドセット
バッテリーパックオプション
シングルチャージャー
特定小電力トランシーバー オプションオプション 大きな力がかかるとジョイント部が分離
リチウムイオンバッテリーオプション
特定小電力トランシーバー(交互通話型)
メーカーケンウッドケンウッドケンウッドケンウッドケンウッドケンウッド
通常価格5,000-7,1002,9031,2946,96612,117
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
その他オプションオプションオプションオプションオプション-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト