17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

工進 ハイデルスポンプ(ワンタッチカップリング2個付)

通常単価(税別)
30,18750,892
税込単価
33,20655,981
通常出荷日:1日目

【特長】・ワンタッチカップリング2個付です。【用途】・田畑の灌水、散水から農機具の洗浄まで。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    自吸式
  • 使用燃料
    自動車用無鉛ガソリン
  • 材質
    本体:ADC

ご注意

  • 吐出量、全揚程は、最大値です。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 吐出量(l/min)

  • 全揚程(m)

  • 全幅×全長×全高(mm)

  • 最大出力(kW/rpm)

  • エンジン形式タイプ

  • 燃料タンク容量(L)

  • 満タンで使用可能な時間(分)

  • 口径(mm)

  • 掦程(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

吐出量

(l/min)

全揚程

(m)

全幅×全長×全高

(mm)

最大出力

(kW/rpm)

エンジン形式タイプ

燃料タンク容量

(L)

満タンで使用可能な時間

(分)

口径

(mm)

掦程

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

付属品

常用出力

(kW/rpm)

最小発注数量
140
32
308×421×374
1.8
K100
1.5
90
25
-
4971770127609
827-9872
18000
吸入ホース3m
1.6
1個
340
33
391×539×413
3.5
K180
3.6
150
40
-
4971770126725
827-9876
26500
-
3.1
1個
620
27
391×539×413
3.5
K180
3.6
150
50
-
4971770126336
827-9877
25200
-
3.1
1個
1050
27
411×578×496
3.5
K180
3.6
140
80
-
4971770126343
827-9878
28700
-
3.1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,187
( 33,206 )
1日目
37,342
( 41,076 )
1日目
39,325
( 43,258 )
1日目
50,892
( 55,981 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチカップリング2個付です。
【用途】
・田畑の灌水、散水から農機具の洗浄まで。

ご注意

  • 吐出量、全揚程は、最大値です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工進 ハイデルスポンプ(ワンタッチカップリング2個付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工進 ハイデルスポンプ(ワンタッチカップリング2個付)
ハイデルスポンプ 吐出量(l/min) 110
ハイデルスポンプ
ハイデルスポンプ 吐出量(l/min) 110~140
(汚水用)水中ポンプ 運転自動型
エンジンポンプ TEH型(一般排水用)
メーカー工進工進工進工進エスコ鶴見製作所
通常価格30,187-22,18844,50038,40619,014130,326 -
通常出荷日1日目1日目3日目1日目1日目2日目
商品タイプ自吸式油回転式油回転式油回転式電動式電動式
使用燃料自動車用無鉛ガソリン2サイクル混合ガソリン 50:1----
材質本体:ADC-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エンジンポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト