17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スーパーツール 切削ローレットホルダー(平目用)小径加工用

通常単価(税別)
24,846
税込単価
27,331
通常出荷日:4日目

【特長】・切削式小径加工平目用ホルダーです。【用途】・切削小径平目用ホルダー【商品仕様】・クランプ部寸...

詳細を確認

ご注意

  • 端面、平面には、ロレット加工は、できません。

型番:

KH1CA08R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KH1CA08Rの仕様・寸法情報

加工方法
切削
用途
平目

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
KH1CA08R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,846
( 27,331 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切削式小径加工平目用ホルダーです。
【用途】
・切削小径平目用ホルダー
【商品仕様】
・クランプ部寸法(mm):8×8
・スーパーツール 切削ローレットホルダー(平目用)小径加工用
・JANコード:4967521174244
・トラスココード:813-0754
・質量:100g
【材質/仕上】
・特殊鋼

ご注意

  • 端面、平面には、ロレット加工は、できません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーツール 切削ローレットホルダー(平目用)小径加工用の型番KH1CA08Rのページです。 型番KH1CA08Rに関する仕様情報を記載しております。
スーパーツール 切削ローレットホルダー(平目用)小径加工用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーツール 切削ローレットホルダー(平目用)小径加工用
小径加工用切削ローレットホルダー(平目用) KH1CA10R・12R
小径加工用切削ローレットホルダー 切削アヤ目用
切削スーパーローレットホルダ(平目用)
転造ローレットホルダ(キワ加工平目用)
スーパーツール 転造ロ-レツトホルダーS型(平目用)中目駒付
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格24,84622,687 -30,081 -53,68633,013 -10,049
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
加工方法切削切削切削切削転造転造
用途平目平目アヤ目平目平目平目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ローレットホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト