ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

消えないマーカー(極太)

通常単価(税別)
769
税込単価
846
通常出荷日:1日目

【特長】・耐光性・耐水性にすぐれた顔料インクを使用しています。【用途】・木材・塩ビ管・鉄鋼材・ガラス・...

詳細を確認

型番:

KGMJ-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KGMJ-1の仕様・寸法情報

文字サイズ
極太
JANコード
4902561002805
質量(g)
65.000
トラスココード
818-5625
材質1
本体:油性顔料系
材質2
芯:アクリル
ペン先(mm)
短辺10mm 長辺16mm
適合温度範囲(℃)
-20~200
インク色
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
KGMJ-1
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
769
( 846 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐光性・耐水性にすぐれた顔料インクを使用しています。
【用途】
・木材・塩ビ管・鉄鋼材・ガラス・プラスチックなどのマーキングに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

消えないマーカー(極太)の型番KGMJ-1のページです。 型番KGMJ-1に関する仕様情報を記載しております。
消えないマーカー(極太)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
消えないマーカー(極太)
工業用消えないマーカー中
“乾かないマーカー48”(中字・細字)
耐水黒板マーカー
高力ボルトラインマーカー
工業用消えないマーカー 細字
メーカー不易糊工業不易糊工業不易糊工業不易糊工業不易糊工業不易糊工業
通常価格769230150300300200
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
----
文字サイズ極太中字---細字
JANコード4902561002805----4902561002980
質量(g)65.00020.00013.00020.00020.00012.000
トラスココード818-5625----162-3112
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト