17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヤマダ 自動定量バルブグリース用KGK-407MS KGK-407MS

ヤマダ 自動定量バルブグリース用KGK-407MS

通常単価(税別)
318,188
税込単価
350,007
通常出荷日:4日目

【特長】・エア信号によって作動する自動定量バルブです。【用途】・グリースの定量吐出【商品仕様】・材料出...

詳細を確認

    ご注意

    • 3方口エアバルブを必ずご使用下さい。

    型番:

    KGK-407MS
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    KGK-407MSの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KGK-407MS
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    318,188
    ( 350,007 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・エア信号によって作動する自動定量バルブです。
    【用途】
    ・グリースの定量吐出
    【商品仕様】
    ・材料出入口:Rc1/4
    ・エア入口:Rc1/4
    ・NBRパッキン仕様
    ・ヤマダ 自動定量バルブグリース用KGK-407MS
    ・トラスココード:811-7100
    ・質量:4.8kg
    【材質/仕上】
    ・スチール

    ご注意

    • 3方口エアバルブを必ずご使用下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ヤマダ 自動定量バルブグリース用KGK-407MSの型番KGK-407MSのページです。 型番KGK-407MSに関する仕様情報を記載しております。
    ヤマダ 自動定量バルブグリース用KGK-407MSのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ヤマダ 自動定量バルブグリース用KGK-407MS
    自動定量バルブグリース用
    エアパワードポンプ(高粘度グリス用) KGK-400シリーズ
    ヤマダ オイルディスペンサー
    ヤマダ ドラムディスペンサー RDS-3
    ヤマダ ドラムディスペンサー RDS-1
    メーカーヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーション
    通常価格318,188219,854 -155,896 -66,29634,12013,255
    通常出荷日4日目4日目〜4日目6日目6日目7日目
    よく一緒に購入される商品

    給油ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト