ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケブラーKG-200 内パイル袖長(12双入) KG-250L
  • ケブラーKG-200 内パイル袖長(12双入)

ケブラーKG-200 内パイル袖長(12双入)【12個入り】

通常単価(税別)
44,818
税込単価
49,300
通常出荷日:6日目

【特長】・ケブラー[[R下]]繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。・内パイルのため、...

詳細を確認
  • サイズ
    フリー
  • イエロー
  • JANコード
    4907026200444
  • トラスココード
    857-5324
  • 手のひら周り(cm)
    20
  • 全長(cm)
    35.5
  • 中指長さ(cm)
    8.3
  • 質量(g)
    1417.200
  • 材質1
    ケブラー[[R下]]繊維

ご注意

  • 紫外線により変色しますので、ご使用後は本製品が包装されていた袋に入れ、暗所で保管することをお勧めします。
  • 洗濯の際に漂白剤は使用しないでください。

型番:

KG-250L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (12個入り)

製品特長・仕様

ケブラーKG-200 外パイル(12双入) 製品特長・仕様

KG-250Lの仕様・寸法情報

サイズ
[フリー] フリー
イエロー
JANコード
4907026200444
トラスココード
857-5324
手のひら周り(cm)
20
全長(cm)
35.5
中指長さ(cm)
8.3
質量(g)
1417.200
材質1
ケブラー[[R下]]繊維
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
KG-250L
最小発注数量
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,818
( 49,300 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケブラー[[R下]]繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。
・内パイルのため、外パイルに比べて引っかかりにくくなっています。
・パイルの厚みが熱伝導を軽減します。
・袖口の長いロングタイプです。
【用途】
・ガラス産業、建設、鉄鋼、造船、機械組み立て、自動車部品製造、薄板の取り扱い、金属加工に。
【材質】
・ケブラー[[R上]]繊維

ご注意

  • 紫外線により変色しますので、ご使用後は本製品が包装されていた袋に入れ、暗所で保管することをお勧めします。
  • 洗濯の際に漂白剤は使用しないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ケブラーKG-200 内パイル袖長(12双入)の型番KG-250Lのページです。 型番KG-250Lに関する仕様情報を記載しております。
ケブラーKG-200 内パイル袖長(12双入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケブラーKG-200 内パイル袖長(12双入)
ケブラーKG-200 内パイル(12双入)
ケブラーKG-200 外パイル(12双入)
アラミド繊維下履き手袋 (10双入)
ケブラーTMK-2 うす手タイプ
ケブラーKPC-60 スベリ止付(シリコンドット)
メーカー東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)
通常価格44,81838,76036,3087,2685,3996,390
通常出荷日6日目3日目7日目在庫品1日目6日目1日目
サイズフリーフリーフリーフリーフリーフリー
イエローイエローイエローイエローイエローイエロー
JANコード490702620044449070262004204907026200383490702608790849070262008024907026200789
トラスココード857-5324857-5323857-5321857-2255857-8461857-5361
手のひら周り(cm)202020.817.818.419

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト