ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケブラーKG-200 内パイル(12双入) KG-250
  • ケブラーKG-200 内パイル(12双入)

ケブラーKG-200 内パイル(12双入)【12個入り】

  • 一部SALE 2026/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
38,76037,558
税込単価
42,63641,314

【特長】・ケブラー[[R下]]繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れてい...

詳細情報を確認する
  • サイズ
    フリー
  • イエロー
  • JANコード
    4907026200420
  • トラスココード
    857-5323
  • 手のひら周り(cm)
    20
  • 全長(cm)
    28
  • 中指長さ(cm)
    8.8
  • 質量(g)
    1093.200
  • 材質1
    ケブラー[[R下]]繊維
  • 耐切創レベル
    4(EN388)

ご注意

  • 紫外線により変色しますので、ご使用後は本製品が包装されていた袋に入れ、暗所で保管することをお勧めします。
  • 洗濯の際に漂白剤は使用しないでください。
  • 紫外線により変色しますので、ご使用後は本製品が包装されていた袋に入れ、暗所で保管することをお勧めします。 洗濯の際に漂白剤は使用しないでください。

型番:

KG-250
解除
    数量:
    パック (12個入り)

    製品特長・仕様

    ケブラーKG-200 外パイル(12双入) 製品特長・仕様

    KG-250の仕様・寸法情報

    サイズ
    [フリー] フリー
    イエロー
    JANコード
    4907026200420
    トラスココード
    857-5323
    手のひら周り(cm)
    20
    全長(cm)
    28
    中指長さ(cm)
    8.8
    質量(g)
    1093.200
    材質1
    ケブラー[[R下]]繊維
    耐切創レベル
    4(EN388)

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KG-250
    最小発注数量
    1パック

    12個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    38,76037,558
    ( 41,314 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ケブラー[[R下]]繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。
    ・内パイルのため、外パイルに比べて引っかかりにくくなっています。
    ・パイルの厚みが熱伝導を軽減します。
    【用途】
    ・ガラス産業、建設、鉄鋼、造船、機械組み立て、自動車部品製造、薄板の取り扱い、金属加工に。
    【材質】
    ・ケブラー[[R上]]繊維

    ご注意

    • 紫外線により変色しますので、ご使用後は本製品が包装されていた袋に入れ、暗所で保管することをお勧めします。
    • 洗濯の際に漂白剤は使用しないでください。
    • 紫外線により変色しますので、ご使用後は本製品が包装されていた袋に入れ、暗所で保管することをお勧めします。 洗濯の際に漂白剤は使用しないでください。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ケブラーKG-200 内パイル(12双入)の型番KG-250のページです。 型番KG-250に関する仕様情報を記載しております。
    ケブラーKG-200 内パイル(12双入)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ケブラーKG-200 内パイル(12双入)
    ケブラーKG-200 内パイル袖長(12双入)
    ケブラーKG-200 外パイル(12双入)
    アラミド繊維下履き手袋 (10双入)
    ケブラーTMK-2 うす手タイプ
    ケブラーKPC-60 スベリ止付(シリコンドット)
    メーカー東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)
    通常価格38,76044,81836,3087,2685,3996,390
    通常出荷日3日目6日目7日目在庫品1日目6日目1日目
    サイズフリーフリーフリーフリーフリーフリー
    イエローイエローイエローイエローイエローイエロー
    JANコード490702620042049070262004444907026200383490702608790849070262008024907026200789
    トラスココード857-5323857-5324857-5321857-2255857-8461857-5361
    手のひら周り(cm)202020.817.818.419

    耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました