17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴムドラム巻 2mm×20mm×30m

通常単価(税別)
4,425
税込単価
4,868
通常出荷日:9日目

【特長】・自由にカットできます。【用途】・トラックロープや防振・緩衝材に。【商品仕様】・サイズ:幅20...

詳細を確認

    型番:

    KG220-30W
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    KG220-30Wの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KG220-30W
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,425
    ( 4,868 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・自由にカットできます。
    【用途】
    ・トラックロープや防振・緩衝材に。
    【商品仕様】
    ・サイズ:幅20mm×高さ2mm×30m
    ・ドラムサイズ:Φ300×80mm
    ・発注単位30m1巻になります。(1m×30本ではないです。)
    ・トラスココード:854-8010
    ・質量:2260g
    【材質/仕上】
    ・EPDM

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ゴムドラム巻 2mm×20mm×30mの型番KG220-30Wのページです。 型番KG220-30Wに関する仕様情報を記載しております。
    ゴムドラム巻 2mm×20mm×30mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ゴムドラム巻 2mm×20mm×30m
    ゴムドラム巻 2mm×30mm×25m
    スポンジドラム巻粘着付 20mm×30mm×5m
    スポンジドラム巻粘着付 5mm×20mm×30m
    ゴムドラム巻 2mm×10mm×50m
    スポンジドラム巻 5mm×20mm×40m
    メーカー
    通常価格4,4254,1127,3418,8065,3967,371
    通常出荷日9日目9日目5日目5日目5日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト