ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケブラーKG-200 外パイル(12双入) KG-200
  • ケブラーKG-200 外パイル(12双入)

ケブラーKG-200 外パイル(12双入)【12個入り】

通常単価(税別)
36,308
税込単価
39,939
通常出荷日:7日目

【特長】・ケブラー[[R下]]繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。・パイルの厚みが熱...

詳細を確認
  • サイズ
    フリー
  • イエロー
  • JANコード
    4907026200383
  • トラスココード
    857-5321
  • 手のひら周り(cm)
    20.8
  • 全長(cm)
    27
  • 中指長さ(cm)
    9
  • 質量(g)
    981.600
  • 材質1
    ケブラー[[R下]]繊維
  • 耐切創レベル
    4(EN388)

ご注意

  • 紫外線により変色しますので、ご使用後は本製品が包装されていた袋に入れ、暗所で保管することをお勧めします。
  • 洗濯の際に漂白剤は使用しないでください。
  • 紫外線により変色しますので、ご使用後は本製品が包装されていた袋に入れ、暗所で保管することをお勧めします。 洗濯の際に漂白剤は使用しないでください。

型番:

KG-200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (12個入り)

製品特長・仕様

ケブラーKG-200 外パイル(12双入) 製品特長・仕様

KG-200の仕様・寸法情報

サイズ
[フリー] フリー
イエロー
JANコード
4907026200383
トラスココード
857-5321
手のひら周り(cm)
20.8
全長(cm)
27
中指長さ(cm)
9
質量(g)
981.600
材質1
ケブラー[[R下]]繊維
耐切創レベル
4(EN388)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
KG-200
最小発注数量
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,308
( 39,939 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケブラー[[R下]]繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。
・パイルの厚みが熱伝導を軽減します。
【用途】
・ガラス産業、建設、鉄鋼、造船、機械組み立て、自動車部品製造、薄板の取り扱い、金属加工に。
【材質】
・ケブラー[[R上]]繊維

ご注意

  • 紫外線により変色しますので、ご使用後は本製品が包装されていた袋に入れ、暗所で保管することをお勧めします。
  • 洗濯の際に漂白剤は使用しないでください。
  • 紫外線により変色しますので、ご使用後は本製品が包装されていた袋に入れ、暗所で保管することをお勧めします。 洗濯の際に漂白剤は使用しないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ケブラーKG-200 外パイル(12双入)の型番KG-200のページです。 型番KG-200に関する仕様情報を記載しております。
ケブラーKG-200 外パイル(12双入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケブラーKG-200 外パイル(12双入)
ケブラーKG-200 内パイル(12双入)
ケブラーKG-200 内パイル袖長(12双入)
アラミド繊維下履き手袋 (10双入)
ケブラーTMK-2 うす手タイプ
ケブラーKPC-60 スベリ止付(シリコンドット)
メーカー東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)
通常価格36,30837,56044,8187,2685,3996,390
通常出荷日7日目3日目6日目在庫品1日目6日目1日目
サイズフリーフリーフリーフリーフリーフリー
イエローイエローイエローイエローイエローイエロー
JANコード490702620038349070262004204907026200444490702608790849070262008024907026200789
トラスココード857-5321857-5323857-5324857-2255857-8461857-5361
手のひら周り(cm)20.8202017.818.419

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト