ツール用品技術窓口

空研 ダイグラインダーGタイプ本体仕様

通常単価(税別)
16,589
税込単価
18,248
通常出荷日:1日目

【特長】・小型・軽量です。・側方排気で粉塵が飛散しないです。・始動スイッチはレバータイプとグリップタイ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    製品本体
  • 無負荷回転数 (rpm)
    20000
  • 全長
    176mm
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.45
  • ホース取付口
    Rc1/4
  • 使用エアーホース内径 (mm)
    6.5
  • セット内容/付属品
    カップリングプラグ20PM、1/4インチレギュレーター、3mmコレット、板スパナ14HEX 2個
  • 軸径 (mm)
    3、6
  • JANコード
    4560246021475
  • トラスココード
    852-3185
  • 質量 (kg)
    0.66

ご注意

  • 沖縄への出荷は不可

型番:

KG-11G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KG-11Gの仕様・寸法情報

商品タイプ
製品本体
無負荷回転数(rpm)
20000
全長
176mm
空気消費量(m³/min)
0.45
ホース取付口
Rc1/4
使用エアーホース内径(mm)
6.5
セット内容/付属品
カップリングプラグ20PM、1/4インチレギュレーター、3mmコレット、板スパナ14HEX 2個
軸径(mm)
3、6
JANコード
4560246021475
トラスココード
852-3185
質量(kg)
0.66
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KG-11G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,589
( 18,248 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型・軽量です。
・側方排気で粉塵が飛散しないです。
・始動スイッチはレバータイプとグリップタイプの2種類です。
・6mmコレットを標準装備しています。
【用途】
・金型の面取りや仕上げ作業
・鋳物や金属加工時の切断面のバリ取り作業
【商品仕様】
・軸径(mm):3・6
・軸径(mm):3・6
・無負荷回転速度(r.p.m.):20、000
・チャック付全長(mm):176
・空気消費量(m3(Normal)/min.):0.45
・ホース口金取付ねじ:Rc1/4
・使用エアホース(mm):6.5
・JANコード:4560246021475
・トラスココード:852-3185
・質量:0.66kg
【セット内容/付属品】
・カップリングプラグ20PM
・1/4インチレギュレーター
・3mmコレット
・板スパナ14HEX 2個

ご注意

  • 沖縄への出荷は不可

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空研 ダイグラインダーGタイプ本体仕様の型番KG-11Gのページです。 型番KG-11Gに関する仕様情報を記載しております。
空研 ダイグラインダーGタイプ本体仕様のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
空研 ダイグラインダーGタイプ本体仕様
空研 エアアングルグラインダー
空研 ストレートグラインダー
空研 アングルグラインダー4インチレバー式
空研 アングルグラインダー4インチグリップ式
SP ダイグラインダー90°(アングルヘッドタイプ/全長160mm)
メーカー空研空研空研空研空研エス・ピー・エアー
通常価格16,58926,54013,54331,29631,29620,114
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目11日目
商品タイプ製品本体製品本体製品本体製品本体製品本体製品本体
無負荷回転数(rpm)200001200025000120001200020000
全長176mm190mm150mm226mm226mm160
空気消費量(m³/min)0.450.350.380.540.540.2
ホース取付口Rc1/4Rc1/4Rc1/4Rc1/4Rc1/4-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アングルグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト