17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ハイブリット軽量型LED矢印板
仙台銘板
ニコUFO 常時点灯タイプ
日動工業
ピカチューブ
日本緑十字社

スプレンダー・リーフ

通常単価(税別)
143,259137,815
税込単価
157,585151,597
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・NETIS登録商品です。(KK-210071-A)・クローバー型の導光板で、今までにない新し...

詳細を確認
  • その他
  • 電源
    8Ahバッテリー/AC100V
  • LED個数
    アンバー64個・赤28個・緑36個
  • トラスココード
    854-7668
  • 質量(g)
    15000.0
  • 材質1
    ポリカーボネート(本体)
  • 点灯パターン
    3種類×文字3種類

型番:

KFF-112-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KFF-112-Sの仕様・寸法情報

その他
電源
8Ahバッテリー/AC100V
LED個数
アンバー64個・赤28個・緑36個
トラスココード
854-7668
質量(g)
15000.0
材質1
ポリカーボネート(本体)
点灯パターン
3種類×文字3種類
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
KFF-112-S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
143,259137,815
( 151,597 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・NETIS登録商品です。(KK-210071-A)
・クローバー型の導光板で、今までにない新しい光です。
・3種類の文字(工事中・右へ→・左へ←)を表示可能です。
・斬新な光で、昼夜を問わず高い視認性を実現しました。
・ソーラーと100Vで使用できる2電源仕様です。
・無日照でも約9日間は使用可能です
・インジケーターがついており、バッテリーの残量確認もできます。
・パーツ毎の交換が可能なのでメンテナンスも簡単です。
【用途】
・工事現場の注意喚起として。
【材質】
・本体 ポリカーボネート

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スプレンダー・リーフの型番KFF-112-Sのページです。 型番KFF-112-Sに関する仕様情報を記載しております。
スプレンダー・リーフのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプレンダー・リーフ
LEDソーラーチューブ
キタムラ産業 LEDチューブ
ソーラー式工事灯
三角停止表示板
DC12V/24V 自動車用LED回転灯
メーカーキタムラ産業キタムラ産業キタムラ産業キタムラ産業MELTECHエスコ
通常価格143,25919,2855,8792,4871,43311,932
通常出荷日5日目1日目1日目1日目9日目1日目
その他-
電源8Ahバッテリー/AC100Vソーラー式単相100Vソーラー式--
LED個数アンバー64個・赤28個・緑36個LED24個-LED赤4個--
トラスココード854-7668494-6791328-2040756-7685--
質量(g)15000.03200.01600.0---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工事灯カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト