17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スプレンダーG3 KFE-001

スプレンダーG3

通常単価(税別)
27,169
税込単価
29,886
通常出荷日:4日目

【特長】・NETIS登録商品(KK-110043-A)・ソーラー式なので電源のない所でも使用できます。...

詳細を確認
  • その他
  • 電源
    ニッケル水素
  • 幅×奥行 (mm)
    262×170
  • LED個数
    アンバー24個、青6個
  • トラスココード
    210-8414
  • 質量(g)
    1300.0
  • 材質1
    ポリカーボネート
  • 高さ(mm)
    309

型番:

KFE-001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KFE-001の仕様・寸法情報

その他
電源
ニッケル水素
幅×奥行(mm)
262×170
LED個数
アンバー24個、青6個
トラスココード
210-8414
質量(g)
1300.0
材質1
ポリカーボネート
高さ(mm)
309

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
KFE-001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,169
( 29,886 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・NETIS登録商品(KK-110043-A)
・ソーラー式なので電源のない所でも使用できます。
・LEDと特殊レンズで明るく斜めからでも良く見えます。
・過充電・過放電防止回路付きです。
【用途】
・工事現場の注意喚起として。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スプレンダーG3の型番KFE-001のページです。 型番KFE-001に関する仕様情報を記載しております。
スプレンダーG3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプレンダーG3
公団型矢印板(H-29-10)
LED矢印板誘導灯 フラッシャーパネル
壊れにくい矢印板
LEDチューブ乾電池式
フロアユニスタンド(A3タイプ) 屋内用
メーカーキタムラ産業キタムラ産業キタムラ産業キタムラ産業キタムラ産業ユニット
通常価格27,16917,43825,79059,3776,0796,948
通常出荷日4日目4日目5日目4日目5日目1日目
その他----
電源ニッケル水素---単1電池2本(別売り)-
幅×奥行(mm)262×170-----
LED個数アンバー24個、青6個---24個-
トラスココード210-8414---224-5203-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工事灯カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト