17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

山本光学 スワン 電動ファン付呼吸用保護具パーツ フェイスシールド KF-2W2S KF-2W2S

山本光学 スワン 電動ファン付呼吸用保護具パーツ フェイスシールド KF-2W2S

通常単価(税別)
13,052
税込単価
14,357
通常出荷日:7日目

【特長】・電動ファン付呼吸保護具LS-455シリーズ用パーツのフェイスシールドです。・ヘッドギア仕様で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    取替用パーツ
  • トラスココード
    854-7294
  • 質量(g)
    295
  • 材質1
    フレーム:塩化ビニル樹脂、レンズ:セルロース
  • 適合機種
    LS-455シリーズ

型番:

KF-2W2S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KF-2W2Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
取替用パーツ
トラスココード
854-7294
質量(g)
295
材質1
フレーム:塩化ビニル樹脂、レンズ:セルロース
適合機種
LS-455シリーズ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
KF-2W2S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,052
( 14,357 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動ファン付呼吸保護具LS-455シリーズ用パーツのフェイスシールドです。
・ヘッドギア仕様です。
・レンズ遮光度1.7です。
【商品仕様】
・適合機種:LS-455シリーズ
・トラスココード:854-7294
・質量:295g
【材質/仕上】
・フレーム:塩化ビニル樹脂
・レンズ:セルロース

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

山本光学 スワン 電動ファン付呼吸用保護具パーツ フェイスシールド KF-2W2Sの型番KF-2W2Sのページです。 型番KF-2W2Sに関する仕様情報を記載しております。
山本光学 スワン 電動ファン付呼吸用保護具パーツ フェイスシールド KF-2W2Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
山本光学 スワン 電動ファン付呼吸用保護具パーツ フェイスシールド KF-2W2S
山本光学 スワン 電動ファン付呼吸用保護具パーツ フェイスシールド KF-2W3S
スワン 電動ファン付呼吸用保護具パーツ フェイスシールド#3
電動ファン付呼吸用保護具パーツ フェイスシールド
電動ファン付呼吸用保護具
電動ファン付呼吸用保護具パーツ/ライフセーバー用パーツ
メーカー山本光学山本光学山本光学山本光学重松製作所山本光学
通常価格13,05213,05215,79915,461 -68,235 -1,229 -
通常出荷日7日目7日目7日目4日目〜1日目2日目〜
商品タイプ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツマスク本体マスク本体-
トラスココード854-7294854-7295854-7288---
質量(g)295295380---
材質1フレーム:塩化ビニル樹脂、レンズ:セルロースフレーム:塩化ビニル樹脂、レンズ:セルロースフレーム:塩化ビニル樹脂、レンズ:セルロース---
適合機種LS-455シリーズLS-455シリーズLS-355シリーズ---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防じんマスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト