17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

工進 交換用スポンジフィルター KF-004 KF-004

工進 交換用スポンジフィルター KF-004

通常単価(税別)
317
税込単価
349
通常出荷日:4日目

【特長】・バスポンプフィルターです。【用途】・バスポンプ用交換フィルター【商品仕様】・スポンジ・ブラッ...

詳細を確認

    型番:

    KF-004
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    KF-004の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KF-004
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    317
    ( 349 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・バスポンプフィルターです。
    【用途】
    ・バスポンプ用交換フィルター
    【商品仕様】
    ・スポンジ
    ・ブラック仕様
    ・JANコード:4971770520431
    ・トラスココード:850-8477
    ・質量:0.2kg
    【材質/仕上】
    ・ナイロン

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    工進 交換用スポンジフィルター KF-004の型番KF-004のページです。 型番KF-004に関する仕様情報を記載しております。
    工進 交換用スポンジフィルター KF-004のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    工進 交換用スポンジフィルター KF-004
    工進 ポンスター 汚物用 50HZ
    ポンスター 汚水用
    工進 ポンスター 汚物用 60HZ
    工進 ポンスター 汚水用 60HZ
    工進 ポンディ 清水用
    メーカー工進工進工進工進工進工進
    通常価格31730,38824,538 -30,53024,40215,941
    通常出荷日4日目1日目1日目〜4日目10日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト