ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    配線チェッカ KEW8510

    通常単価(税別)
    41,010
    税込単価
    45,111
    通常出荷日:4日目

    【特長】・コンセントに送信機を接続してコンセントが接続されているブレーカーを探査する配線チェッカです。...

    詳細を確認

    型番:

    KEW8510
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    KEW8510の仕様・寸法情報

    商品区分
    関連部品
    寸法(mm)
    送信機:86×35×161、受信機:50×38×210
    本体質量(g)
    送信機:200、受信機:150
    トラスココード
    786-6356
    JANコード
    4560187065705
    奥行(mm)
    38
    高さ(mm)
    210
    幅(mm)
    50
    材質1
    ●●
    電源
    006P×1
    付属品
    コンセントコード、プローブピン付コードセット、携帯用ケース、取扱説明書、テスト用電池
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KEW8510
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    41,010
    ( 45,111 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・コンセントに送信機を接続してコンセントが接続されているブレーカーを探査する配線チェッカです。
    ・コンセントの回路探査に威力を発揮します。
    ・オート感度調整機能付でボタン一つで簡単に操作できます。
    【用途】
    ・電気工事全般。

    ■計測機器特集ページのご紹介
    品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    配線チェッカ KEW8510の型番KEW8510のページです。 型番KEW8510に関する仕様情報を記載しております。
    配線チェッカ KEW8510のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    配線チェッカ KEW8510
    ネットワークケーブルテスター
    LANケーブルテスター
    ケーブル探索機PTR600”パワートレーサー先端プローブ”先端プローブ
    トーンプローブセット(心線対照機) EA712GD-21A
    日置(HIOKI) LANケーブルハイテスタ 3665
    メーカー共立電気計器TRENDnetエスコグッドマンエスコ日置電機
    通常価格41,01011,80013,07278857,50059,512
    通常出荷日4日目2日目2日目1日目2日目6日目
    商品区分関連部品ケーブルテスタケーブルテスタ関連部品ケーブルテスタケーブルテスタ
    寸法(mm)送信機:86×35×161、受信機:50×38×210-----
    本体質量(g)送信機:200、受信機:150-----
    トラスココード786-6356-----
    JANコード4560187065705-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト