ファクトリーサプライ用品技術窓口

MAITZ 替刃セット 42MCE(替刃1本+受木5本) KEABASET-42MCE

MAITZ 替刃セット 42MCE(替刃1本+受木5本)

通常単価(税別)
36,397
税込単価
40,037
通常出荷日:4日目

【特長】・刃は使い捨てではなく1本で3~4回研磨可能です。【用途】・消耗品に。【商品仕様】・替刃1本+...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4516024342157
  • 質量 (g)
    1500
  • トラスココード
    853-4084
  • 材質1
    刃:スチール
  • 材質2
    受木:樹脂

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

KEABASET-42MCE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KEABASET-42MCEの仕様・寸法情報

その他
オプション
JANコード
4516024342157
質量(g)
1500
トラスココード
853-4084
材質1
刃:スチール
材質2
受木:樹脂

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
KEABASET-42MCE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,397
( 40,037 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃は使い捨てではなく1本で3~4回研磨可能です。
【用途】
・消耗品に。
【商品仕様】
・替刃1本+受木5本
・JANコード:4516024342157
・トラスココード:853-4084
・質量:1.5kg
【材質/仕上】
・刃:スチール製
・受木:樹脂製
【セット内容/付属品】
・替刃1本+受木5本

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MAITZ 替刃セット 42MCE(替刃1本+受木5本)の型番KEABASET-42MCEのページです。 型番KEABASET-42MCEに関する仕様情報を記載しております。
MAITZ 替刃セット 42MCE(替刃1本+受木5本)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MAITZ 替刃セット 42MCE(替刃1本+受木5本)
MAITZ 受木42MCE(10本入り)
MAITZ MC-300替刃セット(替刃1本+受木5本)
MAITZ 31DX・31DS用替刃セット(替刃1本+受木5本)
ダーレー ペーパーカッター替刃564(上刃・下刃組)06./16.00564用
ダーレー ペーパーカッター替刃565(上刃・下刃組)16./36.00565用
メーカーMAITZ(マイツコーポレーション)MAITZ(マイツコーポレーション)MAITZ(マイツコーポレーション)MAITZ(マイツコーポレーション)ダーレ(DAHLE)ダーレ(DAHLE)
通常価格36,39712,44925,56320,449 -28,18034,962
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
JANコード451602434215745160245421514516024300010---
質量(g)15001500800---
トラスココード853-4084853-4092853-4087---
材質1刃:スチール-刃:スチール刃:スチール--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

裁断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト