17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ウラワミニター 延長カ-ルコ-ド KE50-113

ウラワミニター 延長カ-ルコ-ド

通常単価(税別)
4,101
税込単価
4,511
通常出荷日:7日目

【用途】・モーターコードを延長する際のご使用に。【商品仕様】・1.5m延長カールコード・US55以外の...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • トラスココード
    852-1744
  • 質量(g)
    60.000
  • 商品タイプ詳細
    延長カールコード

型番:

KE50-113
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KE50-113の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
トラスココード
852-1744
質量(g)
60.000
商品タイプ詳細
延長カールコード

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
KE50-113
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,101
( 4,511 )
7日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・モーターコードを延長する際のご使用に。
【商品仕様】
・1.5m延長カールコード
・US55以外のモーター(UA・UMシリーズ)に使用可能
・トラスココード:852-1744
・質量:60g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ウラワミニター 延長カ-ルコ-ドの型番KE50-113のページです。 型番KE50-113に関する仕様情報を記載しております。
ウラワミニター 延長カ-ルコ-ドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウラワミニター 延長カ-ルコ-ド
ウラワミニター UAモ-タ-用カ-ルコ-ド
ウラワミニター UMモ-タ-用カ-ルコ-ド
ウラワミニター バリアブルフットコントローラー
ウラワミニター スイングヘッド
ウラワミニター 超音波ハンドピ-ス
メーカー浦和工業浦和工業浦和工業浦和工業浦和工業浦和工業
通常価格4,1013,6683,2878,23955,577157,050
通常出荷日7日目9日目7日目5日目6日目5日目
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品
トラスココード852-1744852-1743852-1742852-1831515-3832515-3760
質量(g)60.00050.00050.000500.000140175.000
商品タイプ詳細延長カールコードUAモーター用カールコードUMモーター用カールコード---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト