17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

金具付シグナルスリング KDRE 1.0t
  • 金具付シグナルスリング KDRE 1.0t

金具付シグナルスリング KDRE 1.0t

通常単価(税別)
10,16115,361特別価格
税込単価
11,17716,897特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目~9日目

【特長】・ベルトスリングを使用しているため、ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかく、作業性が向上しま...

詳細を確認
  • 材質1
    スリング:ポリエステル
  • 等級(級)
    3等
  • アイの長さ (mm)
    下部:250
  • 仕様
    2本吊り上部リング下部アイ
  • 材質
    リング部:鋼材
  • リング部外径 (mm)
    97
  • リング部内径 (mm)
    65

ご注意

  • 画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 6日以内
    • 8日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

全長

(m)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
1
816-9862
1100.0
1個
1
816-9863
1300
1個
2
816-9864
1480.0
1個
1
816-9865
1680.0
1個
3
816-9866
1880.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,1618,289
( 9,118 )
8日目
11,5539,424
( 10,366 )
5日目
12,75810,409
( 11,450 )
8日目
14,15911,376
( 12,514 )
6日目
15,36112,344
( 13,578 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベルトスリングを使用しているため、ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかく、作業性が向上します。
・シャックルや吊りピンがついている吊り荷に適しています。
【用途】
・玉掛け用具
【材質】
・スリング:ポリエステル

ご注意

  • 画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

金具付シグナルスリング KDRE 1.0tのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金具付シグナルスリング KDRE 1.0t
金具付シグナルスリング KSEF 1.5t
補強筒(ベルトスリング用)
金具付シグナルスリング KDRE 2.0t
金具付シグナルスリング KDRE 3.0t
金具付シグナルスリング KSFF 1.0t
メーカーシライシライシライシライシライシライ
通常価格10,161-13,200 -835 -8,603 -14,714 -14,151 -
通常出荷日5日目〜9日目1日目〜9日目9日目6日目〜
材質1スリング:ポリエステルスリング:ポリエステルナイロンスリング:ポリエステルスリング:ポリエステルスリング:ポリエステル
等級(級)3等3等-3等3等3等
アイの長さ(mm)下部:250-----
仕様2本吊り上部リング下部アイ1本吊り上部アイ下部フック接合テープタイプ---
材質リング部:鋼材-ナイロン---

ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト