17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヤシ殻活性炭 活力炭粒状

ヤシ殻活性炭 活力炭粒状

通常単価(税別)
45,23566,501
税込単価
49,75973,151
通常出荷日:4日目

【特長】・『活力炭(R)』は、肉厚があり硬度に優れたスリランカ産ココヤシ殻原料を高賦活(ふかつ)処理で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    消臭剤
  • 材質1
    ヤシ殻活性炭(スリランカ産硬質ヤシ殻使用)

ご注意

  • 保管する場合は、高温・多湿をさけて室内暗所に保管してください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 容量(g)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 品名

  • タイプ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

容量

(g)

トラスココード

JANコード

質量(g)

品名

タイプ

内容量

最小発注数量
25000
111-3356
4571255191349
25000.0
ヤシ殻活性炭 活力炭粒状(水用)(1袋入)
顆粒
25kg袋入
1個
15000
111-3357
4571255191363
15000.0
ヤシ殻活性炭 活力炭粉末(1袋入)
粉末
15kg袋入
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,235
( 49,759 )
4日目
66,501
( 73,151 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・『活力炭(R)』は、肉厚があり硬度に優れたスリランカ産ココヤシ殻原料を高賦活(ふかつ)処理でミクロ孔が非常に多く分布、吸着性能を高めたヤシ殻活性炭です。
・ニオイや有害物資の除去など浄化分野で優れた機能を発揮します。
・微細孔の表面積が大きく、高い吸着性能があります。
・特にVOC等の小さな分子の吸着に優れています。
・重金属類は含まれておりません。
【用途】
・j浄水、脱臭に。

ご注意

  • 保管する場合は、高温・多湿をさけて室内暗所に保管してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヤシ殻活性炭 活力炭粒状のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヤシ殻活性炭 活力炭粒状
ヤシ殻活性炭 活力炭
消泡剤S
業務用リセッシュ除菌EX デオドラントパワー
ヘルパータスケ ポータブルトイレの防汚消臭液
ポータブルトイレ用消臭液
メーカーユー・イー・エスユー・イー・エス日本マルセル花王アース製薬新輝合成
通常価格45,235-51,63632,7153,4457801,355
通常出荷日4日目1日目4日目1日目19日目1日目
商品タイプ消臭剤消臭剤--消臭剤-
材質1ヤシ殻活性炭(スリランカ産硬質ヤシ殻使用)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

消臭剤カテゴリの売れ筋ランキング