ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
育良精機製作所 自動遮光溶接面 ISK-RGTP2 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】ポリエステル静電手袋(指先PUコーティング・厚手)【10個入り】 |
|
ミスミ ポリウレタン背抜き手袋 パープル【10~120個入り】 |






【特長】・粉じん作業に使用できます。・保護メガネとの併用が可能です。・軽量で取り扱いが簡単です。・マス...
詳細を確認
正面画像

クリップタイプイメージ
| 商品番号 | 検定区分 | 検定番号 | タイプ | しめひも | 使用限度時間 | 粉じん捕集効率 | 吸・排気抵抗 | ぬれ抵抗値 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KD8002 | DS2 | TM320号 | - | クリップタイプ | 11時間 | 95%以上 | 50Pa以下 | 40Pa以下 | 15g以下 |
DS2:金属ヒューム(溶接ヒュームを含む)を発散する場所における作業に最適。
【特長】
・粉じん作業に使用できます。
・保護メガネとの併用が可能です。
・軽量で取り扱いが簡単です。
・マスクをつけたままでも会話がスムーズにおこなえます。
【用途】
・研削、研磨、鋳造、溶接、建設、解体などの粉じん作業に。
【材質】
・面体:ポリエステル、ポリプロピレン

トラスコ中山
TRUSCO 使い捨て防じんマスク DS2

クレトイシ
使い捨て式防じんマスク6000シリーズ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スリーエムジャパン
使い捨て式防じんマスク"8205"
4.5通常価格(税別):3,521円~

スリーエムジャパン
Vフレックス 折りたたみ式使い捨て防じんマスク 9105J-DS2
4.5通常価格(税別):2,426円~

スリーエムジャパン
使い捨て式防じんマスク 8805
0通常価格(税別):2,964円~

スリーエムジャパン
Vフレックス(TM) 防護マスク N95
5通常価格(税別):5,083円~

トラスコ中山
TRUSCO 使い捨て防じんマスク DS2
4.7通常価格(税別):2,791円

トラスコ中山
TRUSCO 使い捨て式防じんマスク(ラムダライン)
4.4通常価格(税別):2,180円~

スリーエムジャパン
Vフレックス 折りたたみ式使い捨て防じんマスク スモールサイズ 9105JS-DS2
4.3通常価格(税別):2,455円~

スリーエムジャパン
使い捨て式防じんマスク"8210J"
4通常価格(税別):5,412円
![[DS2]マスク(防塵用/折りたたみ/20枚)](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223301874134/223301874134_001_20230801115840.jpg?$product_recommend_a$)
エスコ
[DS2]マスク(防塵用/折りたたみ/20枚)
3通常価格(税別):2,330円
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ