17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

使い捨て式防じんマスク 8000シリーズ【20個入り】

通常単価(税別)
4,825
税込単価
5,308
通常出荷日:14日目

【特長】・粉じん作業に使用できます・保護メガネとの併用が可能です・軽量で取り扱いが簡単です・マスクをつ...

詳細を確認
  • 材質1
    面体:ポリエステル、ポリプロピレン

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

KD8002A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (20個入り)

KGW 防塵マスク クリップ式(20枚入)の仕様

正面画像

正面画像

クリップタイプイメージ

クリップタイプイメージ

商品番号検定区分検定番号タイプしめひも使用限度時間粉じん捕集効率吸・排気抵抗ぬれ抵抗値重量
KD8002DS2TM320号-クリップタイプ11時間95%以上50Pa以下40Pa以下15g以下

DS2:金属ヒューム(溶接ヒュームを含む)を発散する場所における作業に最適。

  • 金属無使用の環境対策サポート品(廃棄時の分別作業不要)。
  • 会話してもずれにくいオリジナルデザイン採用。
  • 快適でソフトな装着感。
  • 広範囲な装着性。
  • 簡便なクリップタイプ(4段階サイズ調節機能付)。
  • 排気弁付:激しい作業においても、より楽に呼吸ができる。
  • 活性炭入:臭気の伴う職場での臭気を軽減。
  • 塗装剥離作業、自動車整備工場、家具製造、清掃作業等に適している。
  • ※ 防毒マスクとしては、お使い頂けません。

KD8002Aの仕様・寸法情報

使用限度時間
11時間
トラスココード
854-7257
JANコード
4958093037907
質量(g)
360.000
材質1
面体:ポリエステル、ポリプロピレン
-
-

絞り込み条件

  • 使用限度時間

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
KD8002A

使用限度時間

トラスココード

JANコード

質量(g)

最小発注数量
11時間
854-7257
4958093037907
360.000
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,825
( 5,308 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・粉じん作業に使用できます
・保護メガネとの併用が可能です
・軽量で取り扱いが簡単です
・マスクをつけたままでも会話がスムーズにおこなえます
・金属無使用の環境対策サポート品(廃棄時の分別作業不要)
・会話してもずれにくいオリジナルデザイン採用
・快適でソフトな装着感
・広範囲な装着性
・簡便なクリップタイプ(4段階サイズ調節機能付)
【用途】
・研削、研磨、鋳造、溶接、建設、解体などの粉じん作業に
・金属ヒューム(溶接ヒュームを含む)を発散する場所における作業に最適

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

使い捨て式防じんマスク 8000シリーズの型番KD8002Aのページです。 型番KD8002Aに関する仕様情報を記載しております。
使い捨て式防じんマスク 8000シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
使い捨て式防じんマスク 8000シリーズ
使い捨て式防じんマスク 7000シリーズ
使い捨て式防じんマスク(排気弁付) 7000 シリーズ
防じんマスク ハイラック350型
使い捨て式防じんマスク(二つ折)
使い捨て式防じんマスク 420シリーズ
メーカークレトイシクレトイシクレトイシ東京硝子器械重松製作所アズワン
通常価格4,8254,4212,7203,8392,327 -1,187
通常出荷日14日目5日目5日目7日目在庫品1日目1日目
材質1面体:ポリエステル、ポリプロピレン面体:ポリエステル、ポリプロピレン面体:ポリエステル、ポリプロピレン---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

使い捨て式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト