17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SURE こてスタンド用パーツ KD-6-S
  • SURE こてスタンド用パーツ

SURE こてスタンド用パーツ

通常単価(税別)
300
税込単価
330
通常出荷日:7日目

【特長】・こてスタンドKD-6用のスポンジです。【商品仕様】・50×67mm・トラスココード:805-...

詳細を確認

型番:

KD-6-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KD-6-Sの仕様・寸法情報

対応商品
はんだこて台
本体型番
KD-6
トラスココード
805-2554
材質1
スポンジ
質量(g)
2.200
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
KD-6-S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
300
( 330 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・こてスタンドKD-6用のスポンジです。
【商品仕様】
・50×67mm
・トラスココード:805-2554
・質量:2.2g
【材質/仕上】
・スポンジ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SURE こてスタンド用パーツの型番KD-6-Sのページです。 型番KD-6-Sに関する仕様情報を記載しております。
SURE こてスタンド用パーツのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SURE こてスタンド用パーツ
SURE 自動はんだ吸取器交換フィルター
SURE SC-30用ヒーター
SURE SC-40用ヒーター
SURE DS-120用ノズル
はんだこて用パーツ(PX-201用)
メーカー石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所goot(太洋電機産業)
通常価格3003,40055055051788 -
通常出荷日7日目6日目8日目6日目7日目在庫品1日目〜
対応商品はんだこて台はんだ吸取器プリヒータープリヒーター--
本体型番KD-6DS-510 / DS-520SC-30SC-40DS-120-
トラスココード805-2554805-2548805-2471805-2472805-2460-
材質1スポンジガラス、フェルト、他----
質量(g)2.20039.00014.00015.0008.000-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト