ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スーパー延線ローラー

スーパー延線ローラー KD-325S2
  • スーパー延線ローラー
通常単価(税別)
30,560
税込単価
33,616
通常出荷日:4日目

【特長】・3パターンに組み換えができます。Φ1~90まで可能・施工状況に応じた取り付けができます・既存...

詳細を確認

型番:

KD-325S2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KD-325S2の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他関連品
トラスココード
805-2626
高さ(mm)
220
幅(mm)
377
JANコード
4992873043801
質量(g)
2400.0

型番リスト

表示件数
型番
KD-325S2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,560
( 33,616 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3パターンに組み換えができます。Φ1~90まで可能
・施工状況に応じた取り付けができます
・既存ケーブルがある時でも楽々延長
・ケーブルラックが2段3段の場合でも使用できる設計です
【用途】
・ケーブル延線に

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパー延線ローラーの型番KD-325S2のページです。 型番KD-325S2に関する仕様情報を記載しております。
スーパー延線ローラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパー延線ローラー
コーナーローラー アウトコーナー用
コーナーローラー インコーナー用
育良 ケーブルコロ(10113)
育良 四面コロ(10110)
育良 ケーブルコロ(10112)
メーカー育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所
通常価格30,56098,08288,51711,65424,5129,635
通常出荷日4日目4日目4日目1日目1日目1日目
商品タイプその他関連品その他関連品その他関連品その他関連品その他関連品その他関連品
トラスココード805-2626805-2627805-2628805-2622805-2619805-2621
高さ(mm)220150155---
幅(mm)377555425---
JANコード499287304380149928730437024992873043603499287304210149928730423094992873042002

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト