ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

コーナーローラー インコーナー用

コーナーローラー インコーナー用 KD-325C
  • コーナーローラー インコーナー用
通常単価(税別)
88,517
税込単価
97,369
通常出荷日:4日目

【特長】・アウトコーナー・インコーナーに応じたローラーを使用することで、コーナーにおけるスムーズな延線...

詳細を確認

型番:

KD-325C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KD-325Cの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他関連品
トラスココード
805-2628
高さ(mm)
155
幅(mm)
425
JANコード
4992873043603
質量(g)
6000.0

型番リスト

表示件数
型番
KD-325C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
88,517
( 97,369 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アウトコーナー・インコーナーに応じたローラーを使用することで、コーナーにおけるスムーズな延線を可能にしました
・連結することにより大きなアールも延線可能です
・アルミ製のため非常に軽量です
【用途】
・インコーナーの通線に

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コーナーローラー インコーナー用の型番KD-325Cのページです。 型番KD-325Cに関する仕様情報を記載しております。
コーナーローラー インコーナー用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーナーローラー インコーナー用
コーナーローラー アウトコーナー用
スーパー延線ローラー
育良 四面コロ(10110)
育良 ケーブルコロ(10113)
育良 ケーブルコロ(10111)
メーカー育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所
通常価格88,51798,08230,56023,30311,8638,415
通常出荷日4日目4日目4日目1日目1日目4日目
商品タイプその他関連品その他関連品その他関連品その他関連品その他関連品その他関連品
トラスココード805-2628805-2627805-2626805-2619805-2622805-2620
高さ(mm)155150220---
幅(mm)425555377---
JANコード499287304360349928730437024992873043801499287304230949928730421014992873041906

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト