17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

保護ステップ【14個入り】

通常単価(税別)
7,111
税込単価
7,822
通常出荷日:1日目

【特長】・屋外のコンクリート階段・鉄階段の汚れや欠けを防止します。【用途】・階段の養生に。

  • ブルー
  • 厚さ (mm)
    3.5
  • トラスココード
    790-0589
  • JANコード
    4560191707103
  • 質量(g)
    1900.0
  • 材質1
    ポリプロピレン+発泡ポリエチレン

型番:

KD012
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (14個入り)

KD012の仕様・寸法情報

ブルー
厚さ(mm)
3.5
トラスココード
790-0589
JANコード
4560191707103
質量(g)
1900.0
材質1
ポリプロピレン+発泡ポリエチレン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KD012
最小発注数量
1パック

14個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,111
( 7,822 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋外のコンクリート階段・鉄階段の汚れや欠けを防止します。
【用途】
・階段の養生に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

保護ステップの型番KD012のページです。 型番KD012に関する仕様情報を記載しております。
保護ステップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
保護ステップ
エンビシートB山
MF エンビシート(黒)0.3
エンビシートピラマット
ニューダイコク板
ブルーガード
メーカーエムエフエムエフエムエフエムエフエムエフエムエフ
通常価格7,11124,2167,27023,18967,93512,247
通常出荷日1日目1日目1日目2日目8日目1日目
ブルーグリーンブラックグリーンブラックブルー
厚さ(mm)3.520.31.817(基材13+リブ4)3
トラスココード790-0589785-4137785-4048785-4129826-5719785-4021
JANコード456019170710345601917008144560191700678456019170080745601917070594560191701156
質量(g)1900.035000.011000.035000.040000.05800.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました