17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

階段養生材 段之介 【1~14個入り】

通常単価(税別)
5,7486,586
税込単価
6,3237,245
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・紙単一素材でリサイクルが簡単です。・硬くて養生効果が高く、階段の框、踏み板、ケコミを養生する...

詳細を確認
  • その他
  • 厚さ (mm)
    2.3
  • 色詳細
    ブラウン
  • 質量(g)
    6600.0
  • 材質1
    再生パルプ
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

幅(mm)

最小発注数量
104-1184
-
-
1個
785-1171
4560191701521
720
1パック

14個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,748
( 6,323 )
4日目
6,586
( 7,245 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・紙単一素材でリサイクルが簡単です。
・硬くて養生効果が高く、階段の框、踏み板、ケコミを養生することができます。
・表面にエンボス加工を施しており、滑りにくいです。
【用途】
・階段の養生に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

階段養生材 段之介 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
階段養生材 段之介
養生材メジャーボード 2つ折り
枠養生材 枠太郎
サンプライF
導電ベストボード
エムエフ楽貼
メーカーエムエフエムエフエムエフエムエフエムエフエムエフ
通常価格5,748-1,118 -8831,10210,6576,344
通常出荷日2日目〜1日目1日目4日目1日目14日目
その他グレーブルーブルーブラックその他
厚さ(mm)2.3353.530.14
色詳細ブラウン-スカイブルースカイブルー-クリア
質量(g)6600.01140.050.000720.0002500.04000
材質1再生パルプ表面:ポリエチレンフィルム+紙管原紙表面:低発泡ポリプロピレンポリプロピレン+裏面発泡ポリエチレンポリプロピレン(PP)ポリエチレンフィルム+粘着材

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト