17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スリーピークス ケーブルカッター 235mm KC-60

スリーピークス ケーブルカッター 235mm

通常単価(税別)
4,430
税込単価
4,873
通常出荷日:1日目

【特長】・銅線ケーブルをきれいに切断できます。【用途】・電気工事業に。【商品仕様】・切断能力:VVF線...

詳細を確認

    型番:

    KC-60
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    KC-60の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KC-60
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,430
    ( 4,873 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・銅線ケーブルをきれいに切断できます。
    【用途】
    ・電気工事業に。
    【商品仕様】
    ・切断能力:VVF線:2.6mm×3芯、2.0mm×4芯
    ・全長(mm):235
    ・切断能力(mm[[の2乗]])IV線:60
    ・落下防止用ひも取付穴:無
    ・JANコード:4960225470025
    ・トラスココード:826-6566
    ・質量:365g
    【材質/仕上】
    ・S58C

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    スリーピークス ケーブルカッター 235mmの型番KC-60のページです。 型番KC-60に関する仕様情報を記載しております。
    スリーピークス ケーブルカッター 235mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スリーピークス ケーブルカッター 235mm
    スリーピークス ケーブルカッター 160mm
    φ 20mm/200mm ケーブルカッター EA585KA
    φ50mm/830mm ケーブルカッター
    ケーブルカッター 190mm
    φ 26mm/600mm ケーブルカッター
    メーカースリーピークス技研スリーピークス技研エスコエスコFELCOエスコ
    通常価格4,4303,1939,76917,4867,91812,998
    通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ケーブルカッターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト