17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KCドラム(蓋付)密閉角型容器60L

通常単価(税別)
12,974
税込単価
14,271
通常出荷日:4日目

【特長】・液の容量や状態が確認しやすい角型半透明タイプ・割れにくく、優れた耐蝕性・内部が見やすく、洗浄...

詳細を確認

ご注意

  • 製品寸法は±1.5%の公差があります。

型番:

KC-60
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KC-60の仕様・寸法情報

材質
ポリエチレン(PE)
トラスココード
808-1274
質量(g)
4000.0
材質1
ポリエチレン(PE)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
KC-60
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,974
( 14,271 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・液の容量や状態が確認しやすい角型半透明タイプ
・割れにくく、優れた耐蝕性
・内部が見やすく、洗浄も確実・簡単
【用途】
・簡易貯蔵用として
・簡易運搬用として
・内層はナチュラルで清潔
【商品仕様】
・備考:角型
・胴径×高さ(mm):400×400×500
・液体:比重1.3以下。使用温度40℃以下。粘度1000CP以下
・トラスココード:808-1274
・質量:4kg
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 製品寸法は±1.5%の公差があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KCドラム(蓋付)密閉角型容器60Lの型番KC-60のページです。 型番KC-60に関する仕様情報を記載しております。
KCドラム(蓋付)密閉角型容器60Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KCドラム(蓋付)密閉角型容器60L
角型容器SK型
飼葉おけ
角型容器KL型・フタ
角型容器K・KH型・フタ
トンボタライジャンボ 水抜栓付(角型)
メーカースイコースイコースイコースイコースイコー新輝合成
通常価格12,97438,865 -12,0785,900 -5,441 -1,999 -
通常出荷日4日目4日目8日目4日目〜4日目1日目
材質ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリプロピレン(PP)
トラスココード808-1274-----
質量(g)4000.0-4500.0---
材質1ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角槽・丸槽・水槽カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト