17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ARM ケーブルカッター450mm

通常単価(税別)
9,757
税込単価
10,733
通常出荷日:1日目

【特長】・軟銅線ケーブル、アルミ線ケーブル用です。・両刃式のため、ケーブルの先端がバラけません。【用途...

詳細を確認

    ご注意

    • 丸棒、帯鉄、ネジ、ボルトなどは切断できません。 可動部・摺り合わせ面には、時々注油してください。

    型番:

    KC-450
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    KC-450の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KC-450
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,757
    ( 10,733 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・軟銅線ケーブル、アルミ線ケーブル用です。
    ・両刃式のため、ケーブルの先端がバラけません。
    【用途】
    ・ケーブルの切断に。
    【商品仕様】
    ・切断能力(mm):25
    ・全長(mm):475
    ・JANコード:4981116110011
    ・トラスココード:776-6530
    ・質量:1.4kg
    【材質/仕上】
    ・刃:特殊鋼
    ・パイプハンドル:スチール

    ご注意

    • 丸棒、帯鉄、ネジ、ボルトなどは切断できません。 可動部・摺り合わせ面には、時々注油してください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ARM ケーブルカッター450mmの型番KC-450のページです。 型番KC-450に関する仕様情報を記載しております。
    ARM ケーブルカッター450mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ARM ケーブルカッター450mm
    ARM ケーブルカッター800mm
    ARM ケーブルカッタ-替刃KC-450用
    φ 20mm/200mm ケーブルカッター EA585KA
    φ50mm/830mm ケーブルカッター
    ケーブルカッター 190mm
    メーカーアーム産業アーム産業アーム産業エスコエスコFELCO
    通常価格9,75721,3088,3789,76917,4867,918
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ケーブルカッターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト