17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カノン トルク固定リング

カノン トルク固定リング

通常単価(税別)
1,1962,744
税込単価
1,3163,018
通常出荷日:7日目

締付の弱さを防止し、事故の予防につながるトルク固定リング【特長】・接触等による設定トルク変動を防止。【...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    仕様

    KC-43Kシリーズ用
    KC-52KD用
    KC-35KD用

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数

    仕様1

    最小発注数量
    5KD用
    1個
    3Kシリーズ用
    1個
    2KD用
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,568
    ( 1,725 )
    7日目
    2,744
    ( 3,018 )
    7日目
    1,196
    ( 1,316 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    締付の弱さを防止し、事故の予防につながるトルク固定リング
    【特長】
    ・接触等による設定トルク変動を防止。
    【用途】
    ・作業中に不意のトルク変動を防ぎたいときに使用。
    ・トルクが変動することで締付過不足の防止、あるいは事故の予防。

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    カノン トルク固定リングのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カノン トルク固定リング
    カノン トルク固定リング9K-131用 KC-2
    カノン トルクアナライザー用アタッチメント AT-9
    カノン トルクアナライザー用アタッチメント AT-2
    カノン トルクアナライザー用アタッチメント AT-1
    カノン トルクアナライザー用アタッチメント AT-10
    メーカー中村製作所中村製作所中村製作所中村製作所中村製作所中村製作所
    通常価格1,196-2,21540,65418,89718,89740,654
    通常出荷日7日目7日目5日目5日目5日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    トルクレンチ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト