17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カノン トルク固定リング9K-131用 KC-2 KC-2

カノン トルク固定リング9K-131用 KC-2

通常単価(税別)
2,215
税込単価
2,437
通常出荷日:7日目

締付の弱さを防止し事故の予防につながるトルク固定リング9K-131用KC-2。【特長】・接触等による設...

詳細を確認

    型番:

    KC-2
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    カノン トルク固定リング9K-131用KC-2の仕様

    製品イメージ

    製品イメージ

    型式適用機種
    KC-29K-131シリーズ
    • ※ オプション品により対応する型式が異なりますのでお間違いのないようご注意ください。

    KC-2の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KC-2
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,215
    ( 2,437 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    締付の弱さを防止し事故の予防につながるトルク固定リング9K-131用KC-2。
    【特長】
    ・接触等による設定トルク変動を防止。
    【用途】
    ・作業中に不意のトルク変動を防ぎたいときに使用。
    ・トルクが変動することで締付過不足の防止、あるいは事故の予防。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    カノン トルク固定リング9K-131用 KC-2の型番KC-2のページです。 型番KC-2に関する仕様情報を記載しております。
    カノン トルク固定リング9K-131用 KC-2のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カノン トルク固定リング9K-131用 KC-2
    カノン トルク固定リング
    カノン トルクアナライザー用アタッチメント AT-2
    カノン トルクアナライザー用アタッチメント AT-9
    カノン トルクアナライザー用アタッチメント AT-1
    カノン トルクアナライザー用アタッチメント AT-10
    メーカー中村製作所中村製作所中村製作所中村製作所中村製作所中村製作所
    通常価格2,2151,196 -18,89740,65418,89740,654
    通常出荷日7日目7日目5日目5日目5日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    トルクレンチ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト