17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDチューブ乾電池式 KC-100BA

LEDチューブ乾電池式

通常単価(税別)
6,079
税込単価
6,687
通常出荷日:5日目

【特長】・乾電池式なので電源のとれない所でも使用できます。・暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。...

詳細を確認

型番:

KC-100BA
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KC-100BAの仕様・寸法情報

電源
単1電池2本(別売り)
LED個数
24個
トラスココード
224-5203
質量(g)
1500.0
材質1
チューブ:PVC

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
KC-100BA
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,079
( 6,687 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・乾電池式なので電源のとれない所でも使用できます。
・暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
【用途】
・夜間の工事現場などに。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

LEDチューブ乾電池式の型番KC-100BAのページです。 型番KC-100BAに関する仕様情報を記載しております。
LEDチューブ乾電池式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDチューブ乾電池式
LED矢印板誘導灯 フラッシャーパネル
公団型矢印板(H-29-10)
スプレンダーG3
壊れにくい矢印板
LED矢印誘導
メーカーキタムラ産業キタムラ産業キタムラ産業キタムラ産業キタムラ産業ヨシオ
通常価格6,07925,79017,43827,16959,377798 -
通常出荷日5日目5日目4日目4日目4日目1日目
--その他--
電源単1電池2本(別売り)--ニッケル水素--
LED個数24個--アンバー24個、青6個--
トラスココード224-5203--210-8414--
質量(g)1500.0--1300.0--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工事灯カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト