17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

空調服 クールクッション KC-1000B
  • 空調服 クールクッション

空調服 クールクッション

通常単価(税別)
13,529
税込単価
14,882
通常出荷日:11日目

【特長】・自動車のシートにセットし、スーパースペーサーの立体メッシュ構造で体重を支え空気の通り道を確保...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    クールクッション
  • トラスココード
    125-1557
  • 質量(g)
    970.000

型番:

KC-1000B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KC-1000Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
詳細タイプ
クールクッション
トラスココード
125-1557
質量(g)
970.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
KC-1000B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,529
( 14,882 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動車のシートにセットし、スーパースペーサーの立体メッシュ構造で体重を支え空気の通り道を確保し冷却効果をもたらします。
【商品仕様】
・クールクッション
・トラスココード:125-1557
・質量:970g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

空調服 クールクッションの型番KC-1000Bのページです。 型番KC-1000Bに関する仕様情報を記載しております。
空調服 クールクッションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
空調服 クールクッション
空調服 クールクッション用コントローラーセット
空調服 空調服(R)バッテリーセット
空調服 空調服(R)スターターキット
空調服 空調ヘルメットコードバンド
空調服 空調ヘルメットコードクリップ
メーカー空調服空調服空調服空調服空調服空調服
通常価格13,5294,12915,58329,384257129
通常出荷日11日目5日目1日目4日目5日目5日目
商品タイプその他その他--頭周り用品頭周り用品
その他オプションオプション--オプションオプション
詳細タイプクールクッションコントローラーセット--空調ヘルメットコードバンド空調ヘルメットコードクリップ
トラスココード125-1557123-2887522-1424522-1422125-0189125-0184
質量(g)970.00060.000280.0009005.0003.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト