17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

延長ケーブル KC-0300

延長ケーブル

通常単価(税別)
4,183
税込単価
4,601
通常出荷日:10日目

【特長】・ライン精機 延長ケーブルです。【用途】・プローブのコード延長。

詳細を確認
  • トラスココード
    838-2428
  • 質量(g)
    30.000

型番:

KC-0300
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KC-0300の仕様・寸法情報

トラスココード
838-2428
質量(g)
30.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
KC-0300
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,183
( 4,601 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ライン精機 延長ケーブルです。
【用途】
・プローブのコード延長。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

延長ケーブルの型番KC-0300のページです。 型番KC-0300に関する仕様情報を記載しております。
延長ケーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
延長ケーブル
温度計 本体
温度計 2チャンネル同時表示
デジタル温湿度計 0~80℃/10~95%RH
K熱電対センサ延長ケーブル
おんどとり センサ延長ケーブル
メーカーライン精機ライン精機ライン精機ライン精機マザーツールT&D
通常価格4,18314,61617,86126,7964,000 -2,814
通常出荷日10日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目
トラスココード838-2428773-0306485-5281751-7360--
質量(g)30.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト