17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MF カラーコーン 赤 KC001
  • MF カラーコーン 赤

MF カラーコーン 赤

通常単価(税別)
848
税込単価
933
通常出荷日:4日目

【特長】・危険箇所などに設置して注意喚起を促します。【用途】・様々な場所で使用できる安全商品【商品仕様...

詳細を確認

型番:

KC001
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KC001の仕様・寸法情報

商品タイプ
カラーコーン
レッド
縦×横(mm)
700×370
JANコード
4560191705901
質量(g)
660.0
トラスココード
854-7540
材質1
ポリエチレン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
KC001
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
848
( 933 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・危険箇所などに設置して注意喚起を促します。
【用途】
・様々な場所で使用できる安全商品
【商品仕様】
・縦×横×高さ(mm×mm×mm):370×370×700
・MF カラーコーン 赤
・JANコード:4560191705901
・トラスココード:854-7540
・質量:0.66kg
【材質/仕上】
・ポリエチレン

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MF カラーコーン 赤の型番KC001のページです。 型番KC001に関する仕様情報を記載しております。
MF カラーコーン 赤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MF カラーコーン 赤
MF コーンベース
MF コーンバー2000
MF コーンバー1500
カラーコーン赤
カラーコーン
メーカーエムエフエムエフエムエフエムエフキタムラ産業ミツギロン工業
通常価格848870848806962944
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプカラーコーンカラーコーン用オプションカラーコーン用オプションカラーコーン用オプション-カラーコーン
レッド---レッド-
縦×横(mm)700×370-----
JANコード4560191705901456019170594945601917059634560191705956--
質量(g)660.01500.0280.0220.0--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト