17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PRXカバコ スリムS・M・L

通常単価(税別)
1,8942,058
税込単価
2,0832,264
通常出荷日:2日目

【特長】・開口部が広く使えてたたんだ衣類も楽に収納できます・フタが中にしまえるから開口部を広く使えます

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 有効内寸:間口×奥行×高さ(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 開口部寸法(mm)

  • 最大積載段数(段)

  • 容量(L)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

奥行

(mm)

高さ

(mm)

有効内寸:間口×奥行×高さ

(mm)

JANコード

トラスココード

開口部寸法

(mm)

最大積載段数

(段)

容量(L)

質量

(kg)

RoHS?最小発注数量
420
410
210×270×350
4904746078087
799-1177
210(縦)×220(横)
2
26
1.3
10
4個
420
310
210×270×250
4904746078049
799-1215
210(縦)×220(横)
3
19
1.1
10
4個
400
220
210×270×150
4904746078032
799-1223
140(縦)×220(横)
4
12
0.9
10
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,058
( 2,264 )
2日目
2,034
( 2,237 )
2日目
1,894
( 2,083 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・開口部が広く使えてたたんだ衣類も楽に収納できます
・フタが中にしまえるから開口部を広く使えます

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PRXカバコ スリムS・M・Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PRXカバコ スリムS・M・L
収納ボックス カバコ
フタ式収納ケース ロックス 80L
木製天板ストッカー550
たっぷり収納ケース ワイド
収納ケースイン ショートタイプ
メーカー天馬天馬天馬天馬天馬天馬
通常価格1,894-3,8757,5576,7266,9634,102
通常出荷日2日目2日目1日目4日目1日目2日目
間口(mm)300450440550440390
クリアクリアクリアホワイトホワイトクリア
材質プラスチックプラスチックプラスチックプラスチックプラスチックプラスチック
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)天板:プリント紙化粧合板ポリプロピレン(PP)本体・フタ・ロック・キャスター:ポリプロピレン(PP)
耐荷重(kg)15-40---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト