17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハイパワー・デジタル無線機(簡易登録申請タイプ)オプション 適合機種:TPZ-D553

通常単価(税別)
2,3308,972
税込単価
2,5639,869
通常出荷日:1日目

・ケンウッド製のベルトフックです。・ベルトに挟んで無線機を固定できます。・ベルト幅30mmまで対応。・...

詳細を確認
    未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    その他

    品名

    JANコード

    トラスココード

    適合機種

    質量(g)

    最小発注数量
    オプション
    ベルトフック
    4975514055647
    819-3834
    TPZ-D563E/TPZ-D563BTE
    11.000
    1個
    オプション
    プログラミングケーブル(USB変換用)
    4975514055654
    819-3835
    TPZ-D553
    40.000
    1個
    オプション
    急速充電器
    4975514055555
    819-3833
    TPZ-D553
    140.000
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,330
    ( 2,563 )
    1日目
    7,178
    ( 7,896 )
    1日目
    8,972
    ( 9,869 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    ・ケンウッド製のベルトフックです。
    ・ベルトに挟んで無線機を固定できます。
    ・ベルト幅30mmまで対応。
    ・リチウムイオンバッテリー(1100mAh)

    商品担当おすすめ

    • パーツクリーナー MPCL840 画像

      ミスミ

      パーツクリーナー MPCL840

      商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

    • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

      ミスミ

      極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

      商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ハイパワー・デジタル無線機(簡易登録申請タイプ)オプション 適合機種:TPZ-D553のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ハイパワー・デジタル無線機(簡易登録申請タイプ)オプション 適合機種:TPZ-D553
    ケンウッド ハイパワー・デジタル無線機(簡易登録申請タイプ)オプション
    特定小電力トランシーバー オプションオプション 大きな力がかかるとジョイント部が分離
    リチウムイオンバッテリーオプション
    シングルチャージャー
    VOX用ヘッドセット
    メーカーケンウッドケンウッドケンウッドケンウッドケンウッドケンウッド
    通常価格2,330-5,000 -1,2946,9662,9035,000 -
    通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト