17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

長靴ドライヤー 12/20足用

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

長靴ドライヤー 12/20足用

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

KBD-B12-100

2021年11月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・長靴内部の乾燥と、オゾンによる除菌を行います
・靴底が見えるため、長靴の汚れが一目瞭然で衛生管理に役立ちます
・各段ごとの運転、タイマーにより省エネです
【用途】
・食品、薬品、化粧品工場、厨房、半導体工場などに

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーンブース
間口(mm)
1160
奥行(mm)
540
高さ(mm)
1425
電源
単相100V
詳細タイプ
12足(3段×4足)
トラスココード
493-5659
材質1
本体:スチール(焼付塗装)、カバー:ステンレス、アルミ、ノズル:アルミ/アルマイト処理
消費電力(W)
1100
最大温風温度(℃)
55
質量(kg)
60
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト