17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カノン カーボンブラシ
  • カノン カーボンブラシ

カノン カーボンブラシ

通常単価(税別)
714
税込単価
785
通常出荷日:7日目

【特長】・交換用のカーボンブラシです。※長時間ドライバーをご使用になると、カーボンが擦り減ってきて使え...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

カノン カーボンブラシ5KDシリーズ用KB-4の仕様

製品イメージ

製品イメージ

型式適用機種
KB-45KD
  • ※ 長時間ドライバーをご使用になると、カーボンが擦り減ってきて使えなくなりますので、その際に交換してください。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

適合機種

トラスココード

JANコード

最小発注数量
3K-110L・3K-120L・3K-180L・3K-110P・3K-120P・3K-180P
808-6110
4580125341241
1個
5K-180LF・5K-180PF・9Kシリーズ
808-6111
4580125341258
1個
2KDシリーズ
808-6112
4580125341265
1個
5KDシリーズ
808-6592
4580125341272
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
714
( 785 )
7日目
714
( 785 )
7日目
714
( 785 )
7日目
714
( 785 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換用のカーボンブラシです。
※長時間ドライバーをご使用になると、カーボンが擦り減ってきて使えなくなりますので、その際に交換してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カノン カーボンブラシのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q適用機種を教えてください。
A
5KD用です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カノン カーボンブラシ
エスコ カーボンブラシ【2個入り】【2個入り】
交換用カーボンブラシ
電動工具用カーボンブラシ 608DC
電動工具用カーボンブラシ 608CV
電動工具用カーボンブラシ 608RM
メーカー中村製作所エスコエスコリョービリョービリョービ
通常価格714640 -420512512512
通常出荷日7日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ
質量(g)5.000-----
材質1カーボン-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト