17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シャーピー 瓦止めボンド KAWARA
  • シャーピー 瓦止めボンド

シャーピー 瓦止めボンド

通常単価(税別)
1,065
税込単価
1,172
通常出荷日:4日目

【特長】・耐候性、耐水性、耐オゾン性、耐紫外線性に優れており、屋根瓦を長く守ります。・台風や地震で被害...

詳細を確認
  • その他
  • 色詳細
    ギングロ
  • トラスココード
    816-5933
  • JANコード
    4989097030991
  • 質量(g)
    395.000
  • 材質1
    1成分形脱オキシム型シリコーン系シーリング材
  • 使用温度範囲(℃)
    -50~150
  • 容量(ml)
    330

型番:

KAWARA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KAWARAの仕様・寸法情報

その他
色詳細
ギングロ
トラスココード
816-5933
JANコード
4989097030991
質量(g)
395.000
材質1
1成分形脱オキシム型シリコーン系シーリング材
使用温度範囲(℃)
-50~150
容量(ml)
330

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
KAWARA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,065
( 1,172 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐候性、耐水性、耐オゾン性、耐紫外線性に優れており、屋根瓦を長く守ります。
・台風や地震で被害の出る前に使用すると効果的です。
【用途】
・瓦屋根の止めに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シャーピー 瓦止めボンドの型番KAWARAのページです。 型番KAWARAに関する仕様情報を記載しております。
シャーピー 瓦止めボンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャーピー 瓦止めボンド
シャーピー ホタルコーク
シャーピー ユセイP
シャーピー ペイントアクリル
シャープ シーリング剤 シャーピー 外壁コーキング グレー 200ml
シャープ シーリング剤 シャーピー 外壁コーキング 白 200ml
メーカーシャープ化学シャープ化学シャープ化学シャープ化学シャープ化学シャープ化学
通常価格1,0656,316624472800837
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
その他グレーホワイトグレーホワイト
色詳細ギングロブルー----
トラスココード816-5933102-5064816-5942816-5941102-5063102-5067
JANコード498909703099149890970306634989097001014498909705002949890979410204989097941013
質量(g)395.000337.000413.000495.000290.000290.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト