ツール用品技術窓口

広幅曲尺(表裏同目)

通常単価(税別)
3,571
税込単価
3,928
通常出荷日:1日目

【特長】・コーナー部が厚くないので、けがきがしやすいです。・大きく鮮明な目盛数字採用です。・TIG溶接...

詳細を確認
  • 形状
    厚手広幅
  • 目盛
    尺相当
  • 材質
    ステンレス
  • 校正
    非対応
  • 厚さ(mm)
    2
  • 短辺(mm)
    265
  • 長辺(mm)
    520
  • 幅(mm)
    20
  • 目盛仕様
    表面 センチ目2段50cm 裏面 センチ目2段50cm
  • 長さの許容差
    センチ目±0.2mm、尺相当目盛±0.4mm
  • JANコード
    4975364013866
  • 質量(g)
    235.000
  • トラスココード
    813-4510
  • 直角度
    100mmで±0.1mmを超えない

ご注意

  • 本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
  • 本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。

型番:

KA-HM5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KA-HM5の仕様・寸法情報

形状
厚手広幅
目盛
尺相当
材質
ステンレス
校正
非対応
厚さ(mm)
2
短辺(mm)
265
長辺(mm)
520
幅(mm)
20
目盛仕様
表面 センチ目2段50cm 裏面 センチ目2段50cm
長さの許容差
センチ目±0.2mm、尺相当目盛±0.4mm
JANコード
4975364013866
質量(g)
235.000
トラスココード
813-4510
直角度
100mmで±0.1mmを超えない

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KA-HM5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,571
( 3,928 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コーナー部が厚くないので、けがきがしやすいです。
・大きく鮮明な目盛数字採用です。
・TIG溶接により強度がアップしました。
・厚手広幅 鉄工用曲尺です。
【用途】
・建築用曲尺に。
【材質】
・ステンレス

ご注意

  • 本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
  • 本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

広幅曲尺(表裏同目)の型番KA-HM5のページです。 型番KA-HM5に関する仕様情報を記載しております。
広幅曲尺(表裏同目)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
広幅曲尺(表裏同目)
等厚曲尺(表裏同目)
曲尺 シルバー 表裏同目(マグネット付)
曲尺 平ぴた ホワイト 表裏同目
曲尺 シルバー 厚手広巾 表裏同目(マグネット付)
曲尺中金普及型 ステン 60×30CM 表裏同目 8段目盛
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールシンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定
通常価格3,5713,8013,6492,654 -4,750 -9,418
通常出荷日1日目4日目1日目1日目〜1日目1日目
形状厚手広幅-厚手広幅同厚厚手広幅同厚
目盛尺相当-mm-mmmm
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
校正非対応---対応対応
厚さ(mm)21.1----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

曲尺カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト