17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

空研 アングルグラインダー4インチレバー式

通常単価(税別)
31,296
税込単価
34,426
通常出荷日:1日目

【特長】・スピンドルロック機構の採用により砥石の交換が容易(専用工具が不要)です。・研削作業が確認しや...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    製品本体
  • 無負荷回転数 (rpm)
    12000
  • 適用砥石寸法:外径 (mm)
    100
  • 適用砥石寸法:厚み (mm)
    6
  • 適用砥石寸法:内径 (mm)
    15
  • 排気
    側方
  • 全長
    226mm
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.54
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • ホース取付口
    Rc1/4
  • 使用エアーホース内径 (mm)
    9.5
  • 高さ
    96
  • 材質/仕上
    ニッケルクロムモリブデン鋼
  • JANコード
    4560246022045
  • トラスココード
    828-5021
  • 質量 (kg)
    1.8

型番:

KAG-45
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KAG-45の仕様・寸法情報

商品タイプ
製品本体
無負荷回転数(rpm)
12000
適用砥石寸法:外径(mm)
100
適用砥石寸法:厚み(mm)
6
適用砥石寸法:内径(mm)
15
排気
側方
全長
226mm
空気消費量(m³/min)
0.54
使用空気圧力(MPa)
0.6
ホース取付口
Rc1/4
使用エアーホース内径(mm)
9.5
高さ
96
材質/仕上
ニッケルクロムモリブデン鋼
JANコード
4560246022045
トラスココード
828-5021
質量(kg)
1.8

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KAG-45
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,296
( 34,426 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スピンドルロック機構の採用により砥石の交換が容易(専用工具が不要)です。
・研削作業が確認しやすいスロープヘッド形状です。
・錆び落とし・面取り・バリ取り軽研削作業、中研削作業に最適です。
・歯車パーツは高耐久性の特殊鋼を採用です。
・モータ出力は従来の約1.3倍とパワフルです。
・排気方向が360°で変更できます。
・サイレンサー付です。
【用途】
・錆び落とし面取りなどのあらゆる中研削作業に。
【商品仕様】
・全長(mm):226
・摘要:レバー式
・適用砥石寸法外径×厚さ×内径(mm):100×6×15
・無負荷回転数(min[[の-1乗]]):12000
・空気消費量([[M3]]/min):0.54
・ホース取付口:Rc1/4
・排気:側方
・高さ(mm):96
・使用空気圧力(MPa):0.6
・使用エアーホース内径(mm):9.5
・適用砥石寸法(mm)外径:100
・使用空気圧力:0.6MPa
・JANコード:4560246022045
・トラスココード:828-5021
・質量:1.8kg
【材質/仕上】
・ニッケルクロムモリブデン鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空研 アングルグラインダー4インチレバー式の型番KAG-45のページです。 型番KAG-45に関する仕様情報を記載しております。
空研 アングルグラインダー4インチレバー式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
空研 アングルグラインダー4インチレバー式
空研 アングルグラインダー4インチグリップ式
TOKU ストレートグラインダ
エアアングルグラインダーエアロスピン
アングルグラインダNGP-125
不二 長軸型ストレートグダ(全長522mm)
メーカー空研空研東空販売大見工業日本ニューマチック工業不二空機
通常価格31,29631,29653,15226,55244,20560,541
通常出荷日1日目1日目5日目1日目4日目5日目
商品タイプ製品本体製品本体製品本体製品本体製品本体製品本体
無負荷回転数(rpm)12000120006300150001090012000
適用砥石寸法:外径(mm)1001001505022565
適用砥石寸法:厚み(mm)66254613
適用砥石寸法:内径(mm)1515169.5229.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アングルグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト